Skift sprog :

Brug det rigtige kabel til enhver branche
Vi tester vores kabler grundigt i branchens største testlaboratorium. Til det formål bruger vi 64 systemer og 800 parallelle tests.
Efter hver test udarbejder vi en separat testrapport, som du kan bruge, hvis du har brug for dokumentation eller overblik. Find direkte ud af, hvad der er blevet testet, og hvad resultaterne er.

Sætter du pris på sikkerhed, kvalitet og pålidelighed, når det gælder kabler?
Det gør vi også! I mange år har vi fremstillet kabler specielt til energikæder. Det er særligt vigtigt for os at teste alle kabler grundigt, så de holder længe i dine applikationer.
I dag kan vi give dig en garanti på op til 4 år på chainflex-kabler. Desuden er vores garantiløfte også UL-verificeret. Men hvordan opstod garantien, og hvordan blev den certificeret?
Oplev dette års innovationer her. Du kan forvente spændende produkter inden for følgende emner: garantiløfter, produktudvidelser inden for drevteknologi, halogenfrie kabler og nye kabelserier.
Hos igus er vi helt sikre på, at vores chainflex-kabler opfylder alle retningslinjer og godkendelsesbestemmelser og de vigtigste standarder på verdensplan. Her kan du se, hvilke standarder og godkendelser der er tale om, og i hvilke regioner af verden de spiller en særlig rolle.

Spar simpelthen på levering, lagerplads og gentagne ordrer: ship'n store by igus. Chainflex CASE er en enkel transport- og opbevaringsmulighed. Det er nu muligt at afvikle kablet hurtigt og nemt direkte fra papkassen på brugsstedet. Fås i to størrelser og med mulighed for refill.

Denne sensor står bogstaveligt talt "" på kablet ...
Kabler, der løber i en energikæde, kræver et særligt intensivt "kig":

Testet på over 5.000 m²
To milliarder årlige testcyklusser giver garanteret pålidelighed.

chainflex katalog
chainflex arbejder: Nr. 1 i kabeltest på verdensplan.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h