Find et omkostningseffektivt kabel

Sammenlign kabler og spar omkostninger

Find det bedste forhold mellem pris og ydelse nu


98.50% besparelser for styrekabler: elektrisk identiske - bøjningen er afgørende

CF98.PLUS.05.04

CF98.PLUS
  • TPE ydre kappe
  • 4x0.5
  • 3 x d i energikæden
  • Garanteret levetid på 100 millioner dobbeltslag i e-kæden

CF880.05.04

CF210.UL.D
  • Ydre PVC-kappe
  • 4G0.5
  • 12,5 x d i e-kæden
  • Garanteret levetid på fem millioner dobbeltslag i e-kæden

56.99% besparelser for styrekabler: elektrisk identiske - yderkappen gør forskellen

CF77.UL.15.12.D

Datakabel CF77.UL.D
  • Yderjakke af PUR
  • 12G1.5
  • 6,8 x d i energikæden
  • Garanteret levetid på 10 millioner dobbeltslag i e-kæden

CF130.15.12.UL

CF210.UL.D
  • Yderkappe af PVC
  • 12G1.5
  • 7,5 x d i e-kæden
  • Garanteret levetid på 10 millioner dobbeltslag i e-kæden

31.93% besparelse på motorkabel: elektrisk identisk - summen af kablerne er afgørende

CF35.UL.100.04

CF98.PLUS
  • TPE ydre kappe
  • Kabel i alt (4G10)C
  • 7,5 x d i energikæden
  • Garanteret levetid på 10 millioner dobbeltslag i e-kæden

CF310.UL.100.01 + CFPE.100.01

CF210.UL.D
  • TPE ydre kappe
  • Enkeltkerner 3 x (1x10)C + 1G10
  • 7,5 x d i e-kæden
  • Garanteret levetid på 10 millioner dobbeltslag i e-kæden

37.47% besparelser for servokabel: elektrisk identisk - vandringen er afgørende

CF27.15.15.02.01.D

CF98.PLUS
  • Yderkappe af PUR
  • (4G1,5+2x1,5)C)C
  • 7,5 x d i energikæden
  • Bevægelse på op til 100 meter
  • Garanteret levetid på 10 millioner dobbeltslag i e-kæden

CF270.UL.15.15.02.01.D

CF210.UL.D
  • Yderkappe af PUR
  • (4G1,5+(2x1,5)C)C
  • 10 x d i e-kæden
  • Bevægelse på op til 10 meter
  • Garanteret levetid på 10 millioner dobbeltslag i e-kæden

73.07% besparelser med buskabel: datamængden er afgørende

CFBUS.052/CAT7

CF98.PLUS
  • TPE ydre kappe
  • Ethernet/CAT7
  • (4x(2x0,15)C)C
  • 10 x d i energikæden
  • Datamængde: 10Gbit
  • Garanteret levetid på 10 millioner dobbeltslag i e-kæden

CFBUS.045/CAT5e

CFBUS.045/CAT5e
  • TPE ydre kappe
  • Ethernet/CAT5e
  • (4x(2x0,15))C
  • 10 x d i e-kæden
  • Datamængde: 1Gbit
  • Garanteret levetid på 10 millioner dobbeltslag i e-kæden

Onlinebutik til kabler

Onlinebutik til kabler
  • Uden tillæg for minimumsmængde
  • Uden emballageomkostninger
  • Uden skæringsgebyr

Tech up, cost down

tech_up-cost_down
  • Individuel prissammenligning
  • Succeshistorier
  • Hvidbog: "Reducer livscyklusomkostningerne"

Online værktøjer

Online værktøjer
  • Produktfinder
  • Beregner af levetid
  • Beregner af kobbertillæg

Spar omkostninger med restlængder

Spar på kablerne
  • 50% rabat på alle restlængder
  • 4 års garanti
  • Kabellængder mellem 10 og 50 meter