Robust rulleenergikæde på skibslæssere med en vandring på over 400 m

På denne STS-kran i Malaysia reducerer en rulleenergikæde drivkraften med 75%.

Profil

  • Hvad der var brug for: Krankabine: energikæde E4/4 (type 4040), lasthåndteringsudstyr (vogn): Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0, chainflex®-kabel, styretrug i rustfrit stål og indkapsling
  • Krav til udstyr: Ætsende miljøforhold, støvgenerering
  • Industri: Kran, skibslæsser
  • Kundesucces: komplet energiforsyningsløsning fra en enkelt kilde, pålidelig løsning til meget korrosive miljøforhold
Energikæde

Problem

Løsning

Kran
igus® energikæde på en kran
igus® energikæde på en kran, i hus af rustfrit stål.
  • Vandring 73 m
  • Hastighed 19,8 m/min.
  • Acceleration 0,5 m/s2
  • Fyldningsvægt 4,1 kg/m
  • Forskellige kabler fra programmet chainflex®
  • vandring 90 m
  • Hastighed 189,6 m/min.
  • Acceleration 1 m/s2
  • Fyldningsvægt 41,03 kg/m
  • Brugt e-kæde® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Alle kabler igus® chainflex®
  • Langsgående vandring (tværgående vandring) 441.3
  • Acceleration er 0,1 m/s2
  • Hastigheden er 30 m/min.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning