Fleksible kabler for e-chain®: en oversigt over chainflex® kabler

Kablet til den lineære energikæde

chainflex®-styrekabel

Styrekabler

  • Kerner viklet i bundter for lang levetid ved kontinuerlig bevægelse
  • Seks forskellige materialer til yderkapper
  • Stort udvalg af kombinationer af kerne tværsnit
chainflex® buskabel

Buskabler

  • Alle almindelige bussystemer med særlige mekaniske egenskaber
  • Seks forskellige materialer til yderkapper
  • Enkel valgmatrix for et godt overblik
  • Pålidelig datatransmission
chainflex motorkabel

Motorkabler

  • Frit valg mellem kabler med en eller flere kerner
  • Seks forskellige materialer til yderkapper
  • Skærmede og uskærmede løsninger til alle typer motorkabler
chainflex® datakabel

Datakabler

  • Tre forskellige konstruktioner: Kerner viklet i lag, snoet par, parskærme
  • Fire forskellige materialer til yderkapper
  • Bedste EMC-specifikationer takket være høj afskærmningsdækning
chainflex® målesystemkabel

Målesystemkabler

  • Elektrisk designet i henhold til forskellige producentstandarder
  • Bøjningsradier på op til 10xd tilgængelige
  • Valg mellem forskellige kappe materialer: PVC, iguPUR, PUR eller TPE
chainflex® servokabel

Servokabler

  • Forskellige opsætninger med et eller to par, der passer til motorens krav
  • Innovativ parskærmstruktur og højkvalitets totalskærm til bevægelsen
  • Speciel kerneisolering for højere strømgennemgang
chainflex® specialkabel

Specialkabler

  • Kabler til specielle anvendelser
  • Til konstant bevægelse
  • Omfattende kabelekspertise
  • Erfaring fra over 2 milliarder testcyklusser i vores eget testlaboratorium
chainflex® lyslederkabler

Fiberoptiske kabler

  • Forskellige fibre og materialer til yderkapper til rådighed
  • Til lange strækninger og transmission af store datamængder
  • Fire fordele i forhold til kobberbussystemer
chainflex® hybridkabel

Hybridkabler

  • Designet i henhold til kendte producentstandarder
  • Kombination af energi- og datatransmission
  • Løsninger med PVC og PUR som materiale til yderkappen

Robotkablet

chainflex® torsionskabel

Torsionskabler

  • Specielt design til at modstå vridningsbevægelser
  • Kabler til robotter og fri bevægelse
  • Unik torsionsinformation i kabelbranchen
chainflex® kabel for syvende akse

Robotkabler til den 7. akse

  • Kabler til ABB, KUKA & Fanuc
  • Harnessede versioner tilgængelige
  • PUR-ydre kappe

Drivkablet

readycable® drivkabler

Drivkabler

  • Kabelbundter, der passer til 24 producentstandarder
  • Kan vælges og forudsiges online
  • 100% -test
  • Siemens DriveCliq, forudmonteret fra lager
readycable® netværkskabler

Netværkskabler

  • Med og uden overstøbt stik
  • Fås til Ethernet CAT5 til CAT7, PROFIBUS og PROFINET
  • 100% -testet
readycable® sensor/aktuatorkabler

Sensor-/aktuatorledninger

  • Med M8-, M12- og M23-stik
  • Tre forskellige kabelkvaliteter
  • IP69-klasse
  • Optimeret til bøjningsradius på op til 4xd i de mindste monteringsrum

Mere information om chainflex-kabler

Testet på over 5.500 m²

chainflex-katalog

chainflex® katalog for applikationer i bevægelse

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning