Skift nu: motion plastic fra igus® - holder simpelthen længere!

Korrosionsfri, robust og pålidelig

Eksempler på anvendelse af Heavy Duty

Rulleenergikæde på skibslæssere over 400 m vandring

Igus Product

På en 441,3 m lang strækning reducerer en rulleenergikæde drivkraften med 75 %.%

Spildevandsanlæg

Igus Product

Energikædesystem i stedet for kabeltromle - problemfri drift på rensningsanlægget siden 2000.

Rørskærer til beton

Igus Product

Betonfræseren har kørt vedligeholdelsesfrit i tre år under de hårdeste forhold.

Energikæde til håndtering af rør på catwalken

Igus Product

Energiforsyningen til rørhåndteringssystemet garanteres af en af vores e-kæder i plast®. Det garanterer høj stabilitet og pålidelighed ved håndtering af rør.

Energikæde til stablere med en vandring på 615 m - uden fejl i over 15 år

Igus Product

En plastikkæde til energitransport strækker sig over en længde på 615 m i det tjekkiske brunkulsfyrede kraftværk i Tušimice. Den har været i drift i over 15 år uden fejl.

Energikæde af plast på 550 meters rejse i bulkhåndtering

Igus Product

Under ekstreme forhold som f.eks. kraftigt støv og snavs sikrer denne vedligeholdelsesvenlige plastiksenergikæde sikker drift.

Varmebehandling

Igus Product

igus® Rullekæde til brug på kraftværk: Kraftigt støv, brug af kæder i vogn- og krankørsel, krankørsel i modsat retning.

Komposteringsanlæg

Igus Product

Varme, groft snavs, høj luftfugtighed: Det er blot nogle af de miljømæssige forhold i et komposteringsanlæg.

Testet ... testet ... testet

igus® Testlaboratorium

Alt fra én og samme kilde

igus® ingeniørservice

Reducer procesomkostningerne online

igus® Online-værktøjer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning