For at udstyre et boreskib med en catwalk ledte National Oilwell Varco AS, en producent af udstyr til olie- og gasindustrien, efter et passende system til at styre de mange kabler, der kørte på vognen. På grund af den konstante brug på åbent hav var korrosionsbestandighed lige så vigtig som sikker føring af kablerne ved hastigheder på 2 m/s og accelerationer på 3 m/s2. Vægten på 16 kg/m skulle også tages i betragtning ved valg af kabelføring. Der var brug for et permanent robust system, som kunne bevæge sig over en afstand på 12,80 m i rørhåndteringsområdet.