Skift sprog :

15 år senere er dette system stadig robust og spændende og ideelt til langvarig brug. I Tušimice, Tjekkiet, opbevares kullet i en lang bunke i udkanten af kraftværksområdet, som teoretisk set ville være tilstrækkelig til en uges påfyldning af brændstof. En "stacker" stabler automatisk kullet på dyngen. For at sikre en pålidelig forsyning af energi, data og medier over en strækning på 615 m valgte ČEZ Group et af vores energikædesystemer i plast.
Forskellige af vores chainflex-kabler, som er specielt udviklet til brug i energikæder, er ført inde i kæderne. Ud over chainflex-motor- og styrekabler bruges der også et fiberoptisk kabel til datatransmission på den 615 meter lange strækning. "Buskabler er udelukket på så lange afstande, da signalet ikke ville være stærkt nok," rapporterer Frank Schlögel. Ud over de forskellige kabler omfatter kæden også en vandslange, der kan opvarmes som ekstraudstyr.
Energikædesystemerne i Tušimice er blevet overvåget elektronisk siden idriftsættelsen. Det betyder, at kædernes træk- og skubbekræfter måles, og at anlægget kan slukkes, hvis kræfterne er for høje, f.eks. på grund af fremmedlegemer. I de senere år har vi videreudviklet denne form for "tilstandsovervågning" og tilbyder nu vores kunder en bred vifte af valgfrie moduler til overvågning og forebyggende vedligeholdelse som en ekstra sikkerhed.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h