Hurtig prototype og konstruktion af prototyper af plast

Funktionelle prototyper fremstillet af højtydende plast Prøvekomponenter

  • af slidstærk plast - fra enkeltdele til serieproduktion
  • Yderligere tidsbesparelser takket være ukompliceret onlinebestilling og hurtig levering: Levering fra dag til dag er mulig, hvis der bestilles inden kl. 12 - ingen ekstra omkostninger ved bestillinger på over € 150
  • Bredt udvalg af materialer: højtydende plast til  prototypekonstruktion(har du brug for hjælp til at vælge?)
  • Ekspertrådgivning til projektplanlægning og design

Vores tjenester til fremstilling af prototyper

Additiv produktion

Hurtig fremstilling af prototype med additiv manufacturing
  • Upload 3D-model online
  • Priser og leveringstider er tilgængelige med det samme
  • Ingen omkostninger til værktøj
  • Levering fra 24 timer

Maskinbearbejdning

Rundstok, til prototyper
  • Gennemsigtig øjeblikkelig beregning
  • Stort udvalg af materialer
  • Automatiserede tolerancekontroller
  • Økonomisk til omfangsrige dele
  • Levering fra 4 dage

Hurtig produktudviklingscyklus: fra hurtig prototyping til hurtig produktion

iglidur® Materialer til konstruktion af prototyper

3D print materialer
  • Filamenter
  • SLS-pulver
  • DLP-harpiks
Stangmateriale i plast
  • Stort udvalg af materialer
  • Runde stænger, hule stænger og plader
  • Forskellige længder til rådighed

Ansøgninger og referencer fra vores kunder

3D-printede polymergear til konstruktion af prototyper

Gear prototyper i opladesystemer til biler

Fra prototype til serieproduktion af skære- og viklemaskiner

Hurtig prototype og serieproduktion

Tørtløbende glidelejer lavet af iglidur® bar stock i et øjenlæge-mikroskop

Barstock i mikroskop armen

Slidstærke sprøjtestøbte specialdele til landbrugsmaskiner

Specielle sprøjtestøbte dele i landbrugsmaskiner

Hvad er hurtig prototyping ...

  • SLS (selektiv lasersintring)
  • FDM (Fused Deposition Modelling)
  • Rapid ToolingSprøjtestøbte dele fra 3D-printforme
  • Subtraktive processer: stangmateriale
  • Andre almindelige processer, som (endnu) ikke er tilgængelige hos igus®
  • Hvilken proces er bedst egnet til mit projekt?
  • Design-prototype
  • Geometrisk prototype
  • Funktionel prototype / funktionel prototype
  • Teknisk prototype
  • Industriel prototyping: små serier til f.eks. forserie-køretøjer

Hurtig prototyping-proces

Typer af prototyper

  • Designprototype: Denne type prototype konstrueres for at kontrollere, om det realiserede objekt opfylder de visuelle krav og passer ind i det overordnede koncept. Disse modeller har endnu ingen funktionalitet og kan være lavet af almindelig plastik.
  • Geometrisk prototype: Geometriske prototyper svarer allerede til applikationens nøjagtige dimensioner og kan samles for at kontrollere, om der skal foretages yderligere ændringer i pasformen. På denne måde kan kravene til det nødvendige materiale også kontrolleres og konkretiseres.
  • Funktionel prototype / funktionel prototype: Funktionelle prototyper viser de centrale funktioner i den planlagte komponent og kan testes direkte i applikationen. På dette tidspunkt anbefales en lille serie af prøvekomponenter for at teste dem under forskellige forhold.
  • Teknisk prototype: Når den endelige geometri og det endelige materiale er fastlagt, testes den færdige applikation i brug med den tekniske prototype. Modellen svarer allerede fuldstændigt til slutproduktet med hensyn til materiale, mekanisk opførsel og geometri.
  • Industriel prototyping: Før et produkt går i masseproduktion, produceres der ofte små serier, især i bilindustrien, f.eks. til forseriebiler, så den nye model kan testes af kunderne. I denne fase af produktudviklingen er det ofte nødvendigt at foretage ændringer i materialet.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning