Skift sprog :

Renrumsrobotter er designet til produktionsmiljøer, der kræver en høj grad af renlighed og lave partikelemissioner. Sådanne krav findes f.eks. i fødevareindustrien, medicinsk teknologi eller i halvlederproduktion.
Renrumsrobotter fra igus er baseret på DIN EN ISO 14644-1 og DIN EN ISO 14644-14. igus har samarbejdet med Frauenhofer IPA om at bygge et renrum i virksomhedens lokaler, der opfylder de krævede standarder. Fordelen ved et renrumslaboratorium i centrum af produktionen er indlysende: igus kan hurtigt og nemt teste robotterne til brug i forskellige renrumsapplikationer og renrumsklasser.
Cobot ReBeL's ISO-renrumsoverensstemmelse i henhold til DIN EN ISO 14644-1 og DIN EN ISO 14644-14 blev testet ved at simulere en pick-and-place-applikation med en 6-akset model. En boks med laminær luftstrøm (LAF-boks) fungerede som testmiljø. Partikelemissioner blev målt ved hjælp af en realistisk pick-and-place-kundeapplikation. Målepunktet var placeret under den tredje akses output.
Resultat: ReBeL blev testet under forskellige belastninger og hastigheder, men det havde ingen indflydelse på klassificeringen: ISO-renrumsklasse 4 ud af 9 blev altid opnået. Det betyder, at robotten ofte også er velegnet til områder, hvor der gælder høje standarder, f.eks. fødevarehåndtering eller laboratorieapplikationer.