Skift sprog :
Den hurtige udvikling af digitaliseringen ændrer produktionsprocesserne fundamentalt og kræver derfor nye færdigheder og kompetencer. Det er derfor vigtigt, at morgendagens specialister og ledere er forberedt på de nye udfordringer. Det er netop her, Low Cost Automation-uddannelsen kommer ind i billedet, da den praktiske relevans er garanteret. Grunden til dette er, at robotter, der er udviklet og produceret til industrien, kan bruges i kurserne. Dette sikrer en problemfri introduktion til industriel robotteknologi. Derudover sikkerhed, da igus® produkter er CE-kompatible og derfor opfylder gældende sikkerhedsstandarder, og endelig omkostningseffektive løsninger, uanset om det er individuelle komponenter, du selv kan bygge, eller komplette systemer - tilpas løsningens omfang til dine krav.
FH Aachen har udviklet demonstratoren "CMC - Car Manufacturing Cube" til Industri 4.0-modelfabrikken. Projektet fokuserer på at præsentere Industri 4.0-ideer, -udviklinger og -løsninger ved hjælp af standardiserede automatiseringskomponenter.
Med stort engagement og sans for detaljer har studerende ved Bielefeld University of Applied Sciences oversat det velkendte og konkurrenceprægede rydningsspil Make 'n' Brake til robotteknologiens verden. Takket være den anvendte ledarmrobot efterligner robotten nøjagtigt et tårn
Det mobile robotsystem med en gribehånd, der styres af en handske, stammer fra en diplomopgave på HTBLuVA Salzburg. Anvendelsesområderne er alsidige og stedsuafhængige.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h