Skift sprog :
En klæberobot påfører automatisk klæbemidler, fugemasser, maling og isoleringsskum. Fordelene er indlysende:
Anvendelsesområderne for limrobotter er meget forskellige og uafhængige af industrien. Takket være det modulære princip i igus® robotkomponenterne kan du implementere næsten enhver limningsproces og tilpasse den fleksibelt efter behov. Vi rådgiver dig gerne om, hvilken type robot der er bedst egnet til din limnings- og forseglingsproces.
Konfigurer din limrobot i 5 enkle trin:
På Volkswagen-fabrikken i Emden anvendes en robolink® knækarmsrobot i produktionen af Passat B8 PA.
To klæbesømme påføres af limningsrobotten til limning af akustiske foranstaltninger i området ved den bageste batterikonsol for at undgå kedeligt manuelt arbejde fra medarbejderne og for at øge kvaliteten af limningsprocessen.
Wolfsburg-baserede tapofix GmbH bruger en lineær rumrobot fra igus® til præcis påføring af fugemasse.
Robottens hurtigere og perfekt doserede påføring af fugemasse har elimineret kedeligt og tidskrævende manuelt arbejde. Resultatet er højere produktionskapacitet og konsekvent høj forarbejdningskvalitet:
LOCTITEs universelle spraydispensersystem og en lineær robot fra igus® room muliggør præcis påføring af klæbemiddel. Høj gentagelsesnøjagtighed kan opnås takket være portalens høje banefidelitet og det optimerede tryk i dispenseren.
Konfigurer automatiseringsløsningen online

Har du brug for hjælp til produktvalg eller dit projekt? Du kan kontakte os via disse kanaler:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h