Skift sprog :
På- og aflæsning af maskiner kan automatiseres effektivt med håndteringsrobotter. Robotsystemerne opsamler komponenter præcist og pålideligt og placerer dem i den ønskede maskine. Vores forskellige robotkinematikker giver dig maksimal fleksibilitet, når du konfigurerer din automatiseringsløsning, og muliggør hurtig og pålidelig maskinsamling. Robotstyringen kan integreres direkte i systemet via Modbus TCP/IP eller køre separat via digitale ind- og udgange. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os direkte.
I denne applikation var håndteringen af komponenterne automatiseret. Robotarmen robolink® læsser og aflæsser maskinen helt automatisk. Takket være brugen af vandtætte samlinger er stænkvand ikke et problem.
3D-print er langsomt og tidskrævende. Processen kan skaleres gennem automatisering. Brugeren behøver ikke at gribe ind for at fjerne komponenter og starte en ny printproces. Det gør processen hurtigere, især ved korte printprocesser.
For at printkort kan testes elektrisk, skal de først sættes ind i testsystemet. Hvis der opdages en defekt, afvises printkortet med det samme. Denne fuldautomatiske ind- og udlæsningsproces eliminerer muligheden for menneskelige fejl.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h