Skift sprog :
® Pick-and-place-robotter udfører en proces, der findes i alle fremstillingsprocesser: Plukning og placering af en del for at flytte den fra et sted til et andet. Højere produktivitet, frigørelse af medarbejdere til mere værdifulde opgaver og ensartet kvalitet er blot nogle af fordelene ved en automatiseret pick- & -place-proces. igus' pick-and-place-robotter er baseret på et modulopbygget system og kan derfor tilpasses fleksibelt til din anvendelse. Vi rådgiver dig gerne om, hvilken pick-and-place-robot der passer bedst til dine behov.
Delta-robotten transporterer små dåser fra et bevægeligt transportbånd til en bestemt kasse. Et kamera bruges til at bestemme dåsenes nøjagtige position på transportbåndet.
Automatiser enkle og gentagne manuelle opgaver på en omkostningseffektiv måde. Et vibrerende bord adskiller spindelsporet. Kinematikken består af en delta-robot. Et visionsystem bestemmer koordinaterne for spindelmøtrikken på den vibrerende plade og overfører dem til styresystemet.
Samling af energikæder er en kompleks proces. Det interne ingeniørteam hos igus® har gjort processen mere effektiv ved at automatisere delprocesser. To leddelte robotarme arbejder parallelt og samler komponenter synkront.
Har du brug for hjælp til produktvalg eller dit projekt? Du kan kontakte os via disse kanaler:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h