Skift sprog :
24 timers automatiseret salg giver dig og dine kunder uovertrufne fordele. Placer en række forskellige produkter i dine automater, og nyd godt af 24/7-salg. Du kan implementere mange forskellige applikationer med robotter. Ud over positionerings- og kvalitetsopgaver er det f.eks. også muligt at automatisere håndteringen af produkter i automater på en effektiv måde. Vores robotsystemer henter komponenter præcist og med ensartet kvalitet og sætter dem ned på den ønskede lagerplads. Byg modulære og omkostningseffektive automater ved hjælp af vores robotmodulsystem. Drag fordel af vores smørefrie og holdbare komponenter, pladsbesparende letvægtsrobotik og meget enkle montering.
En farmaceuts opgave er at rådgive kunderne om deres medicinering. Men farmaceuter bruger meget tid på at hente medicin. Medicindispenseringsløsningen hjælper apotekerne med at automatisere omkostningseffektive processer.
Salgsautomaten til lasergraverede reklame- og gaveartikler kombinerer den skræddersyede produktion af dele med automatisering, der passer til massemarkedet. Automaten kan bruges gratis med individuelle betalingstransaktioner eller efter forudgående aktivering. Det gør den velegnet som salgsautomat, men også til firmafester eller messer.
Nespressos kaffekapselautomat afspejler perfekt brandets image. Den eksklusive oplevelse af den avancerede automat formidler værdi og modernitet. Men teknologien indeni behøver ikke at være uforholdsmæssig dyr. Med Low Cost Automation-komponenter er der skabt en økonomisk fornuftig indkøbsoplevelse.
Har du brug for hjælp til produktvalg eller dit projekt? Du kan kontakte os via disse kanaler:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h