Skift sprog :

Portalrobotterne fra igus® består af præfabrikerede drylin® lineære akser og igus® stepmotor. I henhold til build-or-buy-princippet bestemmer du, om du vil modtage en færdigmonteret portal eller selv samle din robot. En anden fordel ved igus® gantry-robotter: Styresystemet fås som et komplet styreskab eller som en top-hat rail-version - alt efter dine behov. Anvendelsesområderne spænder fra palleteringsopgaver med høj nyttelast til hurtig pick-and-place og præcise limopgaver.
Med igus® Robot Control-software kan du teste din portalrobot digitalt, før du køber den. Du skal blot programmere din portalapplikation.

Har du særlige ønsker eller krav til din portalrobot? Med portalkonfiguratoren kan du med få klik tilpasse din individuelle portal til dine behov.

Nogle gange skal tingene gå hurtigt. Og i dette tilfælde er der et udvalg af formonterede portalrobotter i de mest almindelige størrelser, der er tilgængelige fra lager.
Det betyder noget for dig: Din gantry er klar til afsendelse og på vej til dig inden for 24 timer.

Low Cost Automation-træningsprogrammet giver dig mulighed for hurtigt at tilegne dig al den nødvendige viden om styresystemet til din portalrobot ved hjælp af videotutorials og øvelser .

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h