Robot med artikuleret arm

Robot med artikuleret arm

Fleksible allroundere med op til 6 frihedsgrader fra €3.277,60

  • Plug-and-play-styringshardware inklusive gratis software
  • Hus i den farve, du ønsker
  • Korte leveringstider

Tekniske fakta om igus® robotter med leddelt arm

ikonets styrke

Op til 3 kg nyttelast

ikonets rækkevidde

Op til 790 mm rækkevidde

ikon DOF

Op til 6 frihedsgrader

ikonets hastighed

Hastighed maks. 7 plukker/min

ikonets repeterbarhed

Gentagelighed: ± 0,5 mm

ikon temperatur

Min. 1 million livscyklusser

software til styring af leddelte arme

Cobot-kontrolsoftware
  • Test alle igus® kinematikker, før du køber, med den gratis og licensfrie software
  • Med forprogrammerede projekter til alle igus® robotter, enkeltakser og AGV'er
  • Intuitiv 3D-grænseflade med simulering af robotten

Robot med leddelt arm i aktion

Aktuelle igus-ledarm-modeller

RL-DP-5

RL-DP-5

RL-DP-5-SW

RL-DP-5-SW

RL-DCi-5S-M-B-00

RL-DCi-5S-M-B-00

Uddannelsesprogram for automatisering til lave omkostninger

Pladsholder

Onlinebutik

Low Cost Automation online shop

robolink® designer

robolink-designer

Aftale om demo

Tidsbestilling til ReBeL® live-demo

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning