Skift sprog :

Kugleoverføringsenheder er vigtige komponenter i transportteknologien, som muliggør fleksibel og gnidningsfri bevægelse af varer på transportsystemer. De består af en bevægelig kugle, der er indlejret i et hus med ekstra kugler og tillader bevægelse i alle retninger. Takket være deres design kan de bruges i forskellige industrielle sammenhænge, f.eks. inden for logistik, maskinteknik og produktionsautomatisering. Ruller af denne type hjælper med at gøre transportprocesser hurtigere og mere omkostningseffektive. De fås i forskellige størrelser og materialer for at opfylde forskellige krav og belastninger. De kan nemt klare belastninger på op til 1.470 N, så selv tunge varer kan flyttes uden problemer.
Fordelene er mange. De kræver ikke kun lidt vedligeholdelse, men er også holdbare og kan bruges i forskellige miljøer. De spiller en stor rolle i automatiseringsteknologien, da de hjælper med at forbedre produktionsprocesserne ved at optimere materialeflowet.
Sammenlignet med metalliske løsninger med stålhuse eller aluminiumstyper med stålkugler har vores igus® løsninger følgende fordele:
✔️ 100 % smørefri
✔️ Lav vedligeholdelse
✔️ korrosionsfri
✔️ Kan bruges i enhver installationsposition, både horisontalt, vertikalt og over hovedhøjde
✔️ Fremstillet af vores eget materiale xirodur®, som er særligt slidstærkt, holdbart og endda elektrisk isolerende på anmodning takket være dets tekniske specifikationer.
xiros kugletransportenhed med hus har et hus af højtydende plast med en indbygget huspude. Denne pude fungerer som løbeflade for støttekuglerne. Når lastkuglen roterer, ruller støttekuglerne på huspuden. Afhængigt af anvendelsen fås forskellige materialer til løbebolden og støtteboldene. Den glidende kugleoverføringsenhed er en helt anden sag. De støttekugler, der tidligere blev brugt i vores kugleoverføringsenhed, er erstattet af en glideindsats fremstillet af vores egen iglidur ® J3B. Støttekuglen i rustfrit stål kører ikke længere på støttekuglerne som i tidligere versioner, men på den særligt slidstærke glideindsats.

De bruges i en lang række industrier og gør det lettere at flytte byrder på flade overflader. I fremstillingsindustrien bruges de ofte til at transportere tunge emner på samleborde eller i transportsystemer. De er også uundværlige i logistiksektoren, da de forenkler overførslen af varer til leje- og sorteringsflader. Et andet anvendelsesområde er maskinteknik, hvor hjulene er integreret som en del af maskinborde eller i pakkemaskiner. De bruges ikke kun i industrien, men også i offentlige faciliteter som lufthavne eller indkøbscentre for at gøre det lettere at manøvrere bagage eller indkøbsvogne.
Kan du ikke finde den rigtige? Så er vores specialdele et alternativ.

Kugleoverføringsenheder er komponenter, der sikrer en jævn bevægelse af transporterede varer i forskellige industrielle miljøer inden for materialehåndtering. Transport af tunge laster fra A til B: Kugletransportører gør det muligt at transportere fødevarer, lufthavnsvarer eller glas. Ruller i transportborde gør det muligt atafvikle følsomme varer i mange forskellige retninger.
Afhængigt af anvendelsen er de fremstillet af forskellige materialer som stål, rustfrit stål eller plast. Hos igus® bruger vi tribologisk optimeret højtydende plast.
Kugletransportenheder bruges i en lang række industrier. I industrien bruges de f.eks. i transportsystemer, samlebånd ogautomatiserede lagersystemer. Kugletransportører bruges også inden for maskinteknik til at forbedre maskiners og udstyrs manøvredygtighed. De bruges også imøbelindustrien til at gøre tunge skabe, borde og andre møbler lettere at flytte.
Huset beskytter tøndekuglen og kuglerne inde i huset mod snavs og støv, hvilket betyder, at levetiden forlænges betydeligt ved glidende bevægelser.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h