Skift sprog :
Hvem har ikke oplevet det? Når man monterer metalkuglelejer, sidder der altid fedt eller smøreolie på fingrene. Smøre kuglelejer? Kan man undgå det? Selvfølgelig!

De smørefri kuglelejer af plast fungerer for eksempel uden smøring. I modsætning til metal kan der ikke opnås høje hastigheder på over 5.000 omdrejninger i minuttet, men kun få applikationer roterer med så høje hastigheder. De fleste applikationer kører normalt med lav belastning og hastighed. Kuglelejer af plast er altid imponerende, når de bruges i flydende medier som vand eller kemikalier.
Men kuglelejer af plast kan også være et bedre alternativ i applikationer med forhøjede temperaturer på op til 150 °C. Derudover tilbyder sådanne lejer betydelige fordele i forhold til metal med hensyn til bevægelsesfrihed. Da de ikke skal overvinde smøremidlets modstand, kører de med et meget lavere startmoment. De er også meget lette og kan på forespørgsel leveres med glaskugler, hvilket gør dem helt metalfri og ikke-magnetiske. Smøring af kuglelejer: ikke med xiros.

Et andet smørefrit alternativ er kuglelejer fremstillet af teknisk keramik. Keramiske materialer er generelt meget modstandsdygtige over for slid, korrosion og temperatur. De er også lette, stive og elektrisk isolerende – alle egenskaber, der er meget gunstige for anvendelser med rullelejer. På trods af de betydeligt højere omkostninger i forhold til metalliske materialer har teknisk keramik såsom siliciumnitrid, siliciumcarbid og aluminiumoxid længe været etableret som kuglelejematerialer. I mange tilfælde er de dog hidtil kun blevet anvendt i applikationer, hvor fordelene ved keramik virkelig kommer til sin ret, og hvor køberne ikke afskrækkes af de højere anskaffelsesomkostninger, netop af økonomiske årsager.
I modsætning til de nævnte alternativer skal metalliske kuglelejer smøres. Uden smøring ville disse lejer ellers ruste meget hurtigt og deformeres under brug på grund af de høje friktionskræfter og manglende afkøling, hvilket i værste fald kan føre til blokering af lejet. Smøring er især vigtig for forseglede kuglelejer, da plast- eller gummipakningerne ellers bliver porøse. Dette kan medføre, at fedt siver ud og lejet kører tørt. Selvom kuglelejer i rustfrit stål ikke korroderer, er de betydeligt dyrere at anskaffe end kuglelejer i plast.

Kuglelejer af metal, plast og keramik
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h