Skift sprog :
Det største besparelsespotentiale findes på de områder, hvor processerne stadig udføres manuelt og gentagne gange. Automatiserede systemer fungerer døgnet rundt med ensartet kvalitet og reducerer samtidig personalebehovet til enkle rutineopgaver.
Manuel stabling af kasser, containere eller produkter medfører høje personaleomkostninger og udgør en fysisk belastning for medarbejderne. Automatiske palleteringsløsninger udfører disse opgaver pålideligt og kan køre uden afbrydelser.
Materialer transporteres ofte stadig manuelt mellem produktionslinjer, lagerområder og arbejdsstationer. Automatiseret transportbånd eller automatisk styrede køretøjer (AGV’er) mindsker denne arbejdsbyrde betydeligt.
Fordele:
Automatiserede transport- og sorteringssystemer kan håndtere produkter hurtigere og mere præcist end manuelle processer. Dette mindsker fejlprocenten og omkostningerne til omarbejdning.
Den mest økonomisk effektive måde at indføre noget på er ofte et klart defineret pilotprojekt. Efter en vellykket implementering kan den opnåede viden overføres til yderligere processer.
Egnede anvendelsesområder omfatter:
Transport mellem to arbejdsstationer
Automatiseret palletering
Maskinindføring
Enkle pick-and-place-opgaver
Disse projekter byder på en række fordele:
Med henblik på effektiv industriel automatisering samler vores modulopbyggede bevægelsessystem alle relevante bevægelseskomponenter i et perfekt afstemt samlet system. De gennemprøvede komponenter minimerer risikoen for grænsefladeproblemer, forkorter udviklingstiden og sikrer pålidelig drift. Takket være en teknologi, der hverken kræver smøring eller vedligeholdelse, øger du systemets driftssikkerhed og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne på lang sigt.
Du kan optimere mere end blot den løbende drift. Indførelsen af automatiseringsløsninger bliver også stadig mere effektiv.
Virksomheder drager ikke kun fordel af kortsigtede besparelser gennem automatisering. De langsigtede virkninger er ofte endnu større:
✓ Reducerede løbende personaleomkostninger
✓ Højere anlægsdisponibilitet
✓ Færre produktionsfejl
✓ Lavere fejlprocent
✓ Bedre planlægning og udnyttelse
✓ Mindre arbejdsbyrde for de nuværende medarbejdere
Især i tider med mangel på faglært arbejdskraft gør automatisering det muligt at udnytte de eksisterende ressourcer netop dér, hvor menneskelig ekspertise skaber den største merværdi.
Forestillingen om, at industriel automatisering udelukkende er forbeholdt store virksomheder, er forældet. Takket være økonomisk hardware, standardiserede moduler og enkle integrationsmuligheder kan også små og mellemstore virksomheder reducere deres driftsomkostninger på en bæredygtig måde.
Den, der starter med et klart defineret pilotprojekt, mindsker risiciene, opnår hurtigt succes og skaber grundlaget for en trinvis automatiseringsstrategi. På denne måde kan stigende omkostninger, manglen på faglært arbejdskraft og stigende konkurrencekrav overvindes.
Uanset om det drejer sig om automatisering i produktionen, på fabrikker eller i industriel skala, tilbyder vi skræddersyede løsninger, der sikrer maksimal effektivitet.
Optimer transportvogne, AGV’er/AMR’er samt indlagrings- og plukningsenhed på en økonomisk og skalerbar måde
Optimer termoformningsmaskiner, maskiner til formning, påfyldning og forsegling af poser eller mærkningsmaskiner på en ren måde uden smøring
Optimer dit presseri, din karrosseriproduktion, dit lakværksted eller din produktionslinje til drivlinjer på en økonomisk og skalerbar måde
Egnet til renrumsbrug og omkostningsoptimeret til chipfremstilling, batteriproduktion eller skærmproduktion