Undgå nedetid med automatisering

Højere systemtilgængelighed takket være robuste komponenter, intelligent vedligeholdelse og praktiske processer

Automatisering
Produktion

Hvorfor opstår der nedetid på trods af automatisering?

  • Slitage på bevægelige komponenter
  • Mangelfulde vedligeholdelsesstrategier
  • Systemer, der ikke er beregnet til de faktiske omgivelsesforhold
  • Støv, snavs og skiftende belastninger
  • Ufleksible systemkoncepter ved produkt- eller formatændringer
  • Manglende accept blandt medarbejderne
  • Dårlig skalerbarhed, når processerne ændres

Komponenter, der kræver minimal vedligeholdelse, mindsker nedetid

Smørefri lejeteknologi

Yderst fleksible kabler

Vedligeholdelsesvenlige energikæder

Sensorbaseret overvågning af komponenter

Fleksible processer forhindrer produktionsafbrydelser

Kendetegn ved fleksibel automatisering:

  • Hurtig tilpasning til nye formater
  • Behandling af forskellige produktvarianter
  • Skalerbare systemkoncepter
  • Enkle udvidelsesmuligheder
  • Intelligente software- og styringsløsninger

Inddrag medarbejderne så tidligt som muligt og sørg for, at de tager initiativet til sig

Tjekliste: Sådan undgår man nedetid i automatiseringsprojekter

Cost down
Industriel automatisering

Retningslinjer: Undgå nedetid gennem intelligent automatisering

Løsninger til industriel automatisering

Installationsklare energikædesystemer

Tilslutningsklare energiforsyningssystemer

  • Reducer monteringstiden med 75 %
  • Mindre nedetid for maskinen
  • Alt fra én og samme kilde
Smart vedligeholdelse

Smart vedligeholdelse

  • Spar på vedligeholdelsesomkostningerne
  • Forebyg nedetid
  • Forlæng produktets levetid
Low Cost Automation

Low Cost Automation

  • 40 % besparelse
  • Hurtig og nem integration
  • ROI på under 12 måneder
Leje- og lineærteknologi

Leje- og lineærteknologi

  • 100% smøring og vedligeholdelsesfri
  • Støjsvag, letvægts og økonomisk
  • Ufølsom over for ydre påvirkninger

Robust frem for blot hurtig: udformning af automatisering til virkelige forhold

Skræddersyede automatiseringsløsninger til din branche

Materialehåndtering

Materialehåndtering

Emballageindustrien

Emballageindustrien

Bilindustrien

Bilindustrien

Renrum

Renrum