iDeas-logo med App, Library og CAD.

Fra inspiration til konstruktion

Krydsbord til bordfræser med justerbare akser og fræset bordplade.
Krydsbord til bordfræser med justerbare akser og fræset bordplade.

Om de anvendte produkter

Produktbeskrivelse

  • drylin® SHT-20 lineært modul, aksler i rustfrit stål
  • Glideleje trapezformet gevindspindel TR18x4 lavet af rustfrit stål
  • Spindeltap bearbejdet 12h9x26mm
  • Quattro-slæde, forspændt forspændingsversion
  • Tværbjælke af aluminium
  • Positionsindikator til vandret installationsposition
  • Håndhjul Ø 80 (med fast håndtag), monteret 0°
  • Slaglængde 150 mm
  • Systemlængde uden tilbehør (I+slaglængde): 352 mm
  • drylin® SHT-XY-20 XY-bord, aksler i rustfrit stål
  • Glideleje trapezformet gevindspindel TR18x4 lavet af rustfrit stål
  • Spindeltap bearbejdet 12h9x26mm, forspændt forspændingsversion
  • Tværbjælke af aluminium
  • Justering af drivaksel til højre
  • Positionsindikator til vandret installationsposition, håndhjul Ø 80 (med fast håndtag), monteret 0°.
  • Slaglængde 150 mm
  • Systemlængde uden tilbehør (I+slaglængde): 352 mm

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning