Skift sprog :

Det lineære modul SHTP er en del af den omkostningseffektive econ-serie. Tværstænger og slæder i SHTP-serien fremstilles ved hjælp af sprøjtestøbning. Materialerne til den runde aksel og spindlen kan vælges. Det gør det muligt at opnå et ekstremt letvægtsdesign med aksler af kulstof eller aluminium.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h