drylin® E elektriske lineære akser og lineære drev med motor, leveret med kabling

24 timer
  • Drev: tandrem, spindel
  • Elektrisk lineæraks fra lager
  • Hurtig montering
  • Definerede slaglængder
  • Grundlæggende tandremaksel ZLW, spindelaksel SAW
  • Tilbehør: Endestopkontakt, tilslutningskabel, adaptermonteringsplade

Produkttjenester

Katalog

Download tekniske data

Forespørgsel om produkt

Bed om et tilbud

Online konfigurator

Gratis online-konfigurator

Tekniske data

Bestillingsnr.Monteringsdimension:SlædelængdeSlaglængdeMotortypeMaks. statisk aksial belastningsevne [N] Maks. statisk belastningsevne, radial [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 basis 60300NEMA17 flertrådede ledninger 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 Grundlæggende 100500NEMA23 flertrådet ledning 100400
DLE-SA-0003 ZLW-1080 standard 1001000NEMA23XL flertrådede ledninger 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1,5 60250NEMA17 flertrådede ledninger 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500NEMA23 flertrådet ledning 5002.000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500NEMA23XL flertrådede ledninger 7502.000

Tandremaksel monteringsstørrelse 0630 (DLE-SA-0001)

Lineær akse med motor
  • Sensorpositionering
  • Identifikation i mikroelektronik og medicinsk teknologi
  • Måling og test
  • Enkel konstruktion
  • Montering af nærhedsafbryder ved hjælp af T-spalte langs hele længden af profilen
  • Alt fra én leverandør, færdigmonteret og testet
Lineær akse med motor
Lineær akse med motor
  • Til radiale belastninger op til 10 [kg]
  • til præcisionskrav op til ca. 0,1 [mm]
  • ved hastigheder op til maks. 1,5 [m/s]

Tandremaksel monteringsstørrelse 1040 (DLE-SA-0002)

Lineær akse med motor
  • Håndterings- og samlingsteknologi
  • Håndtering af små dele
  • Pick- & -place
  • Enkel konstruktion
  • Montering af nærhedsafbryder ved hjælp af T-spalte langs hele sektionens længde
  • Alt fra én leverandør, fuldt samlet og testet
Lineær akse med motor
Lineær akse med motor
  • Til radiale belastninger op til 15 [kg]
  • til præcisionskrav op til ca. 0,1 [mm]
  • ved hastigheder op til maks. 2 [m/s]

Tandremaksel monteringsstørrelse 1080 (DLE-SA-0003)

Lineær akse med motor
  • Sorteringssystemer
  • Håndtering af små dele
  • Pick- & -place
  • Enkel konstruktion
  • Montering af nærhedsafbryder ved hjælp af T-slot langs hele sektionens længde
  • Alt fra én leverandør, færdigmonteret og testet
Lineær akse med motor
Lineær akse med motor
  • Til radiale belastninger op til 20 [kg]
  • til præcisionskrav op til ca. 0,1 [mm]
  • ved hastigheder op til maks. 2 [m/s]

Spindelakselmonteringsstørrelse 0630 (DLE-SA-0004)

Lineær akse med motor
  • Sensor & Kameraindstillinger
  • Justering af ventilationsklap
  • Testudstyr
  • Enkel konstruktion
  • Montering af nærhedsafbryder ved hjælp af T-spalte langs hele sektionens længde
  • Alt fra én leverandør, færdigmonteret og testet
Lineær akse med motor
Lineær akse med motor
  • Til radiale belastninger op til 15 [kg]
  • til præcisionskrav op til ca. 0,1 [mm]
  • ved hastigheder op til maks. 0,3 [m/min]

Spindelaksenes monteringsstørrelse 1040 (DLE-SA-0005)

Lineær akse med motor
  • Kameraindstillinger
  • Mærkningsteknologi
  • Stabelapplikationer
  • Enkel konstruktion
  • Montering af nærhedsafbryder ved hjælp af T-slot langs hele sektionens længde
  • Alt fra én leverandør, færdigmonteret og testet
Lineær akse med motor
Lineær akse med motor
  • Til radiale belastninger op til 25 [kg]
  • til præcisionskrav op til ca. 0,1 [mm]
  • ved hastigheder op til maks. 0,5 [m/min]

Spindelaksenes monteringsstørrelse 1080 (DLE-SA-0006)

Lineær akse med motor
  • Kraftige kameraindstillinger
  • Formatjustering
  • Løfteanordning
  • Enkel konstruktion
  • Montering af nærhedsafbryder ved hjælp af T-slot langs hele længden af sektionen
  • Alt fra én leverandør, færdigmonteret og testet
Lineær akse med motor
Lineær akse med motor
  • Til radiale belastninger op til 50 [kg]
  • til præcisionskrav op til ca. 0,1 [mm]
  • ved hastigheder op til maks. 0,7 [m/min]

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning