Skift sprog :
* Antagelse: massen, der skal flyttes, er placeret i en omskreven cirkel med R = 100 mm til midten af styreskinnen, maks. tilladt drejningsmoment, version 01: 1,3 Nm, a = 0 m/s²; version 02: 2,4 Nm, a = 0 m/s²; konstant vandring, uden betydelig acceleration
* Antagelse: massen, der skal flyttes, er placeret i en omskreven cirkel med R = 100 mm til midten af styreskinnen, maks. tilladt drejningsmoment, version 01: 1,3 Nm, a = 0 m/s²; version 02: 2,4 Nm, a = 0 m/s²; konstant vandring, uden betydelig acceleration
* Antagelse: massen, der skal flyttes, er placeret i en omskreven cirkel med R = 100 mm til midten af styreskinnen, maks. tilladt drejningsmoment, version 01: 1,3 Nm, a = 0 m/s²; version 02: 2,4 Nm, a = 0 m/s²; konstant vandring, uden betydelig acceleration
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h