Flad, korrosionsbestandig tandremsakse i rustfrit stål

Lineær akse i rustfrit stål med tandremsdrev
Teknisk tegning ZLW-10-xxx-ES
Teknisk tegning ZLW-10-xxx-ES

Produkttjenester

Katalog

Download katalogdata

Forespørgsel om produkt

Bed om et tilbud

Online konfigurator

Gratis online-konfigurator

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Robust og alsidig brug, selv i mindre installationsstørrelser

  • ZLW rustfrit stål
  • Motor: Servomotor og gearkasse
  • belastning: 1.000 N
  • Slaglængde: 2.500 mm
  • Hastighed: 1 m/s
  • Specifikation: 1.000.000 cyklusser
  • Afslutning af test: 1.124.744 cyklusser
  • Målet er nået: JA
Forespørgsler om drylin lineære moduler

Kontakt

drylin nyheder 2020 lineær teknologi

Nyheder

Konfigurer lineære akser med tandrem online

Konfigurator

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning