drylin® ZLW -Tekniske data

Tekniske data ZLW-0630

BetegnelseEnhedBasic 02Standard 02
Vægt uden slagkg0.380.4
Vægt / 100 mm slagkg0.080.08
Maks. slaglængde *. mm10001000
Transmissionmm/omdr5454
TandprofilHDT 3MMTD 3
TandremsmaterialeNeopren med GFPU med stål
Tandremsbreddemm99
TandremsspændingN75100
max. Radial belastningN100150
OmdirigeringDybtrillede kuglelejerDybtrillede kuglelejer
maks. hastighed Hastighed afhængig af 60% arbejdscyklusm/s22
max. Slædens positionsafvigelse, belastningsafhængig **.mm± 0.35± 0.3

Tekniske data ZLW-1040

BetegnelseEnhedBasic 02Standard 02
Vægt uden slagkg0.91.0
Vægt / 100 mm slagkg0.140.14
Maks. slaglængde *. mm2,0002,000
Transmissionmm/omdr6670
TandprofilRPP 3MAT5
TandremsmaterialeNeopren med GFPU med stål
Tandremsbreddemm1516
TandremsspændingN150200
max. Radial belastningN200300
OmdirigeringDybtrillede kuglelejerDybtrillede kuglelejer
maks. hastighed Hastighed afhængig af 60% arbejdscyklusm/s35
max. Slædens positionsafvigelse, belastningsafhængig **.mm± 0.3±0.2

Tekniske data ZLW-1080

BetegnelseEnhedStandard
Vægt uden slagkg1.3
Vægt / 100 mm slagkg0.14
Maks. slaglængde *. mm2,000
Transmissionmm/omdr70
TandprofilAT5
TandremsmaterialePU med stål
Tandremsbreddemm16
TandremsspændingN200
max. Radial belastningN300
maks. hastighed Hastighed afhængig af 60% arbejdscyklusm/s5
max. Slædens positionsafvigelse, belastningsafhængig **.mm±0.2

Tekniske data ZLW-1660

BetegnelseEnhedStandard
Vægt uden slagkg0.4
Vægt / 100 mm slagkg0.5
Maks. slaglængde *. mm3000
Transmissionmm/omdr120
TandprofilAT5
TandremsmaterialePU med stål
Tandremsbreddemm32
TandremsspændingN500
max. Radial belastningN300
maks. hastighed Hastighed afhængig af 60% arbejdscyklusm/s5
max. Slædens positionsafvigelse, belastningsafhængig **.mm±0.2

Tekniske data ZLW-20120/-20160/-20200

BetegnelseEnhedStandard
Vægt uden slagkg5,36 / 5,78 / 6,2
Vægt / 100 mm slagkg0,386 / 0,426 / 0,466
Maks. slaglængde *. mm3000
Transmissionmm/omdr144
Tandprofil8M
TandremsmaterialePU med stål kabel
Tandremsbreddemm20
TandremsspændingN750
max. Radial belastningN3000
OmdirigeringDybtrillede kuglelejer
maks. hastighed Hastighed afhængig af 60% arbejdscyklusm/s5
max. Slædens positionsafvigelse, belastningsafhængig **.mm±0.2

Tekniske data ZAW-1040

BetegnelseEnhedBasic 02Standard 02
Maks. slaglængde *. mm30001000
Transmissionmm/omdr14054
Tandprofil8MMTD 3
TandremsmaterialeNeopren med GFStål
Tandremsbreddemm329
TandremsspændingN150200
max. Radial belastningN1212
OmdirigeringDybtrillede kuglelejerDybtrillede kuglelejer
maks. hastighed Hastighed afhængig af 60% arbejdscyklusm/s0.50.5
max. Slædens positionsafvigelse, belastningsafhængig **.mm± 0.5± 0.5

Arealets inertimoment og modstandsmoment

Varenummerly mm4lz mm4Wby mm3Wbz mm3
ZLW-063030391116741736845
ZLW-1040975605491039023076
ZLW-108048365386613115154684
ZLW-16605408767734891461824586

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning