To i én: Tandem-tandet bælteakse

ZLWT tandem-tandremsakse
  • Tilføjelse til den tandemfortandede bælteakse installationsstørrelse 10/20
  • Kompakt tandem-tandremsakse med to tandremme i én enhed
  • To slæder kan styres synkront eller separat
  • Med drylin® W-udskiftningsleje til hurtig lejeudskiftning på skinnen
  • Fås klar til tilslutning med igus® elmotorer og D1 motorstyringsenhed

Produkttjenester

Katalog

Download katalogdata

Forespørgsel om produkt

Bed om et tilbud

Online konfigurator

Gratis online-konfigurator

Fordele ved to i én-tandremsaksen

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Manuel eller automatisk formatjustering

Talrige muligheder

  • To manuelle drev, f.eks. med positionsindikator og håndhjul
  • Et manuelt og et elektrisk drev
  • To elektriske drev, f.eks. med stepmotor
Formatjustering

Manuel formatjustering

Manuel justering af format

Automatiseret formatjustering

Automatisk justering af format

Test af den tandem-tandede bælteakse i laboratoriet

  • Motor: igus® EC DC-motor og gearkasse
  • belastning: 1.500N
  • slaglængde: 1.500 mm
  • Hastighed: 0.3m/s
  • Kundespecifikation: 400.000 cyklusser
  • Afslutning af test: 412.654 cyklusser
  • Målet er nået: JA

Teknisk tegning

Teknisk_tegning_drylin_ZLWT.png

Mere information

Elektriske motorer

Elektriske drivsystemer

Skift igus-pudeblokke til lineære akser

Udskiftning af husets lejer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning