Manuelt tilbehør til lineære moduler i serien SLR

Udvidelse af det modulære sæt

Tilbehør til spejlreflekskameraer
Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

V-drev

Vinkeldrev:

  • Ergonomisk og brugervenlig justering
  • Pladsbesparende justering af betjeningselementer og motorer
  • Akseludgang på begge sider muliggør synkroniseret styring af to lineære enheder
Positionsindikator

Positionsindikator:

  • Hus af slagfast, selvslukkende plast, brug op til 70 °C
  • Beskyttelsesklasse IP54
  • Reproducerbare indstillinger
  • Enkel indstilling via displayet
  • Læseretning kan vælges frit
Håndhjul

Håndhjul:

  • Nem justering
  • Håndtag, der kan foldes væk, sparer ekstra plads
  • Sikker fastgørelse via et nøglehul i overensstemmelse med DIN 6885-1
  • Fremstillet af plastbelagt trykstøbt aluminium
Manuel spænding

Manuel klemme:

  • Beskyttelse mod utilsigtet justering af forudindstillede positioner
  • Sikker fastspænding af spindlen
  • Fremstillet af robust plast
  • Passer til SLR-spindelakseserien
Drevteknologi shop

Drevteknologi online shop

Konfigurator til drevteknologi

Konfigurator til drevteknologi

Nyheder om drevteknologi - Forespørgsel

Lav en produktforespørgsel

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning