De lineære slæder i drylin® lineære moduler SLW er monteret med 4 lejeelementer. Hvert modul tilbyder en bred understøtningsflade med forskellige slæbelængder. Men i mange applikationer opstår der nye udfordringer. Installationspladsen er ekstremt begrænset. Eller støttefladen kan kun bestemmes individuelt, f.eks. under drift. Og det er netop derfor, vi sparer op til 34 % installationsplads med en slaglængde på 1.000 mm ved at bruge den nye SLWC-serie og korte lineære slæder. På den anden side er de ideelle til samlinger med flere slæder, hvor den anden kørende slæde kan tilpasses variabelt. Endnu en kort og god mulighed for det lineære SLW-modulbyggesæt. Den korte SLWC kan konfigureres med både dryspin® gevindteknologi og trapezformet gevind - med eller uden selvlåsning.