DC motor til industrielle anvendelser

Type, funktion og fordele

DC motor

Hvad er en DC motor?

Hvor bruges DC motor?

Valgtabel

Forskellige versioner af DC motor

Jævnstrømsmotor med tandhjul drylin E

Jævnstrømsmotor med tandhjul

  • Med aksel
  • Moment op til 1,8Nm
  • hastighed op til 1200 omdr./min
  • Kan betjenes med 12 og 24V DC
DC-jævnstrømsmotor med planetgear drylin E

Jævnstrømsmotor med planetgear

  • Med aksel
  • Moment op til 1,8Nm
  • Hastighed op til 463 omdr./min
  • Kan betjenes med 12 og 24V DC
DC-jævnstrømsmotor med snekkegear drylin E

Jævnstrømsmotor med snekkedrev

  • Med tandsnit
  • Drejningsmoment op til 3Nm
  • Hastighed op til 350 o/min
  • beskyttelsesklasse: IP20
DC jævnstrømsmotor med Protect-hus

DC motor med beskyttende hus

  • Med spur-tandhjul eller planetgearkasse
  • Moment op til 1,8Nm
  • Hastighed op til 440 omdr./min.
  • beskyttelsesklasse: IP41

DC motor-opbygning og funktion

Motorstruktur

Fordele ved DC motor

Let at styre

Højt startmoment

Kompakt design

Enkel kontrol

Ofte stillede spørgsmål om DC motor:

  • Nemme at styre: DC motor er lette at styre og regulere. Hastighed og moment kan justeres med forholdsvis lidt indsats, hvilket gør dem egnet til talrige industrielle og mobile anvendelser.
  • Højt startmoment: DC motor leverer et højt moment, så snart de starter. Det gør dem særligt egnet til applikationer med høje startkræfter, såsom transportsystemer, løfteindretninger eller elektriske justeringsenheder
  • Compact type: Takket være deres kompakte type er DC motor særligt egnet til applikationer med begrænset installationsplads, f.eks. i mobile enheder, justeringsenheder eller medicinske systemer.
  • Elektriske justeringsenheder og aktuator
  • Transportbånd og materialehåndtering
  • Medicinsk udstyr og laboratorieudstyr
  • Maskinteknik og industriel håndtering
  • Løfte- og positioneringssystem
  • Pumper, ventil- og klapaktuator
  • Mobile batteridrevne enheder
  • Elektrisk værktøj og små aktuator
  • Effektivitet med høj belastning: AC motorer er ekstremt effektive, især i applikationer med konstante effektkrav.
  • Robusthed og holdbarhed: AC motorer har en solid konstruktion og meget få komponenter, der er modtagelige for slitage, hvilket fører til en længere levetid.
  • Ydeevne: AC-motorer er konstrueret til høj effekt og kan håndtere høje belastning uden problemer.
  • fleksibilitet med frekvensomformere: Moderne AC-motorer kan udvides med frekvensomformere for præcis styring.
  • Industrimaskiner og pumper
  • Varme, ventilation og luftkonditionering (HVAC)
  • Elevatorer og transportørsystemer
  • Store systemer som kraner og kompressorer
  • Op til 1,8 Nm til motorer med tandhjul.
  • Op til 1,8 Nm til motorer med planetgearkasse.
  • Op til 3,0 Nm for motorer med snekkedrev.
  1. Varmetab: Varme dannes af modstand i rotorvikling.
  2. Friktion tab: Kulbørster og leje forårsager mekanisk friktion.
  3. Magnetiske tab: Ufuldstændig magnetisering og virvelstrømstab kan forekomme.
  4. gearkasse tab: Der opstår tab ved delvis kraftoverførsel i den mekaniske gearkasse.

Flere oplysninger om DC motor

D1 D2

Egnede motorstyringssystemer

Whitepaper Føringsskrue

Download af whitepaper

Elektriske motorer

Tilbehørsbutik

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning