drylin® E EC-motorer

EC-motorer med Hall og encoder – det omkostningseffektive alternativ til servomotorer

  • Klar til afsendelse inden for 24 timer
  • Mere omkostningseffektiv end konventionelle servomotorer
  • Størrelser NEMA 17, 23 og 34
  • Stort set slitagefri
  • Lang driftstid og levetid
  • Forbedret ydeevne til drylin E lineære robotter & -delta-robotter
Børsteløs EC-motor drylin E NEMA17
  • Installationsstørrelse NEMA17
  • Beskyttelsesklasse - motorhus: IP40
  • Også uden Hall og encoder
Børsteløs EC-motor drylin E NEMA23
  • Installationsstørrelse NEMA23
  • Beskyttelsesklasse - motorhus: IP40
  • Også uden Hall og encoder
Børsteløs EC-motor drylin E NEMA23
  • Installationsstørrelse NEMA23
  • Beskyttelsesklasse - motorhus: IP40
  • Også uden Hall og encoder

Hvorfor drylin E-motorer?

Levering inden for 24 timer

Klar til forsendelse på 24 timer

Aktier

Konstant vedligeholdte store lagre

Ikon for levetid

Lang levetid for produktet

Ikon for langvarig tilgængelighed

Produktsortiment tilgængeligt på lang sigt

Intet ikon for minimumsordremængde

Ingen minimums ordremængde

100% -testet ikon

100% testet

drylin E produktfinder

Til elektriske motorer

Motor konfigurator

Til elektriske lineære drev

Konfigurator til drevteknologi

Til spindelmotorer

Konfigurator til føringsskruemotor

Vores service tilbyder

drylin E motorstyringssystemer

  • Hurtig idriftsættelse
  • Enkel og intuitiv brugergrænseflade
  • Kompatibel med industrielle styresystemer
  • Til alle drylin lineære akser
mere information
Ikon for motorstyringssystem

drylin E prøveprogrammer

  • Download programmer med master-/kontrolprogram & -dryve-parametrisering
  • Kompatibel med industrielle producenter (Siemens, Beckhoff, Wago osv.)
  • Kompatibel med almindelige single-board computere/udviklerkort
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Til eksempelprogrammerne

Egnede produkter

drylin E-motordrev

Gearkasse
  • Planetgear til igus-trinmotorer NEMA 23 og 34
  • Øget motormoment
  • Højere holdemoment for en bremse
  • To monteringsstørrelser
  • Reduktionsforhold på 3 & 5 tilgængelig

drylin E-koblinger

Kobling
  • Med firkantet eller rundt hus
  • 20 versioner på lager
  • Vibrationsdæmpende &, tilstikbar
  • Temperaturområde fra -30 °C til +100 °C

drylin E-skifteforsyningsenheder

Strømforsyningskomponenter
  • 8 versioner i onlinebutikken
  • Nominel effekt fra 75 til 960 W
  • Klar til levering inden for 24 timer
  • Velegnet til igus motorstyringer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning