Skift sprog :
1. Bestem serie og kædebredde
Bestem, hvilke kabler du vil bruge til at samle kæden. Den nødvendige serie og kædebredde er resultatet af opgaven og den største kabeldiameter. For den indvendige højde anbefaler vi at tage højde for en kabelafstand på ca. 20% af kædens indvendige højde og bredde. Det betyder, at serie 3808 skal vælges til en kabeldiameter på f.eks. 30 mm.
2. Bestem ydre og indre radius
Bestem den tilgængelige installationsplads (dimension X1 og X2)
Eksempel: α = 220° / maks. kabeldiameter 24 mm -> Serie 2808
X2 = 580 mm -> AR = 500 mm
X1 = 310 mm -> IRmin. = 390 mm -> Udvælgelsestabel -> 392 mm
3. Bestem bøjningsradius R
HF = 460 mm -> H ≤ 410 mm -> R = = 178 mm -> R175* resultater: Varenr. 2808.087.175/500
*Mindre radius kommer snart

4. Beregn det nødvendige antal links

Forklaring
A = Yderste grænse
B = Maskine
C = Øvre grænse
a = Acceleration
α = rotationsvinkel
AR = ydre radius e-kæde®
Ba = e-kæde®® -yderbredde
Bi = e-kæde®® -inderbredde
FZmax = maks. ekstra belastning
H = nominel frihøjde
ha = e-kæde®® -udvendig højde
hi = e-kæde®® -inderhøjde
HF = Nødvendig frihøjde inkl. 50 mm frirum
IR = Indvendig radius e-kæde®
K = Tillæg for bøjningsradius
til længdeberegning n = Antal kædeled
R = bøjningsradius
T = Deling
v = Kørehastighed
X1 = Maskinens indvendige installationsplads
X2 = ydre radius inkl. frigang
RLK = Afstand drejepunkt/fastgørelseshuller udvendigt

twisterchain® er generelt gyldig:
For maskinelementer, der bevæger sig i en cirkel både til venstre og til højre, beregnes rotationsvinklen ved at lægge de to vinkler sammen.
Følgende afstande er afgørende for, at kæden fungerer korrekt:
**IRmin. = X1 + 80 mm
X2 min. = AR + 80 mm
HF = H + 50 mm**
Anbefalinger til design af twisterchain® uden ekstra komponenter
e-kæde®
FZmax.
FZmax.
v til AR
a til AR
BR
AR
Serie
α 180°
α 360°
tilladt
[m/s²]
max.
tilladt
[kg/m]
[kg/m]
[m/s]
max.
[mm]
[mm]
1,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
100
300
2,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
150
450 - 550
3,0
1,8
0,3 - 1,0
2,0
200
450 - 550
4,0
2,5
0,3 - 1,0
2,0
250
600 - 700
Hvis dine beregninger overstiger vores anbefalinger, bedes du kontakte os.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h