Skift sprog :

Den gennemtestede e-skin soft fås nu i størrelserne 20, 24, 28.068 og 40 i afledende materiale. Dette forhindrer dannelsen af elektrostatiske felter og den pludselige udladning, der forårsages af bevægelsen af den sorte e-skin soft på grund af materialet. e-skin soft ESD er velegnet til de højeste renrumsklasser og kræver meget lidt installationsplads. Den har en selvbærende funktion og et lukket design.

Energikæder fremstillet af ledende ESD materiale er anvendt for at undgå statisk elektricitet i produktionsprocesser for elektroniske komponenter og monteringer. Målinger af den elektriske overfladelækagemodstand for igus® energikæder med det særlige materiale igumid® GC blev foretaget tilbage i 1992 af igus SE & Co. KG sammen med PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) i Braunschweig, suppleret med yderligere certificeringer i 1998 og 1999 i henhold til DIN 53482 og retningslinjerne for statisk elektricitet ZH1/200 fra Federation of Trade Associations.
e-skin soft SKS | Til fritbærende vandringer på op til 1,3 m og installationsplads fra 150 mm
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h