e-spool flex light

e-spool flex light
e-spool flex light

Kabelrulle genopfundet

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

e-spool flex light-varianter

e-spool flex light mini SPFL.120

e-spool flex light (mini SPFL.120)

e-spool flex light medium SPFL.200

e-spool flex light medium SPFL.200

e-spool flex light SPFL.250

e-spool flex light SPFL.250

e-spool flex light stor SPFL450

e-spool flex light stor SPFL450
Varenr.SPFL.120.07.01.SPSPFL.200.08.01.SPSPFL.250.08.01.SPSPFL.250.11.01.SPSPFL.250.15.01.SPSPFL.450.08.01.SPSPFL.450.11.01.SP
Kabeldiameter5-7 mm5 - 8 mm5 - 8 mm8 - 11 mm11 - 15 mm5 - 8 mm8 - 11 mm
Forlængelseslængde3 m7 m15 m10 m5 m25 m17 m
Nødvendig kabellængde inden i kæden1,1 m2,6 m4,5 m3,3 m2,4 m4,7 m3,5 m
Systemvægt2,0 kg2,7 kg8,7 kg8,9 kg9,2 kg15,4 kg3,5 m

Informationsmateriale

Dokumentationskabelrulle e-spool flex light

Dokumentation

Monteringsvejledning e-spool flex light

Monteringsvejledning til e-spool flex light

Monteringsvejledning e-spool flex light mini

Monteringsvejledning til e-spool flex light mini

Panelindføring e-spool flex 2.0

Modulært e-loop energikædesystem

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning