e-tract DC-kabelindtrækningssystem til hurtigladestationer

e-tract DC

Ryddelig ladestation - e-tract DC

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Tekniske data

Højde [mm]Bredde [mm]Dybde [mm]Forlængelseslængde ​​​[mm]Nødvendig kabellængde ​​​​​​​[mm]Kabeldiameter ​​​​​​​[mm]
2,0005001703.000 mm (+max. 2.800 mm) ca. 5.800 mm (+ maks. 2.800 mm)max. 35 mm

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning