Overhead-ladekabelstyring til elektriske lastbiler og elektriske busser ved DC- og MCS-ladestandere

e-tract DC vandret: pladsbesparende, sikker og nem at bruge.

e-tract DC vandret
  • Maksimal plads til manøvrering takket være kabelorganisering over hovedet
  • Lave vedligeholdelsesomkostninger - ingen kabeltyveri og lavere kabelslitage
  • Testet i igus-laboratoriet med over 35.000 cyklusser

Hvorfor kabelhåndtering over hovedet er afgørende for elektriske lastbiler og elektriske busser

Mere sikkerhed

Forbedret trafikflow

Højere tilgængelighed

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Hvordan overhøjende kabelstyring fungerer

e-tract DC vandret til elektriske lastbiler
  1. Køretøjet er parkeret og i position.
  2. Ladekablet sænkes automatisk.
  3. Ladekablet er tilsluttet, og opladningen begynder.
  4. Når opladningen er fuldført, trækkes kablet automatisk tilbage.
  5. Kablet er trukket helt tilbage. Manøvreringsområdet er helt frit.

Tekniske data

VarenummerForlængelseslængde [mm]Nødvendig kabellængde [mm]Minimum bøjningsradius [mm]Længde (LLLL) [mm]Bredde [mm]Højde [mm]Vægt [kg] (eksklusive ladekabel/styresystem)
E.TRACT.DC.H.36.4500.14.5006.6003603.00085923878
E.TRACT.DC.H.36.5500.15.5007.6003603.50085923887
E.TRACT.DC.H.36.6500.16.5008.6003604.00085923897

e-tract DC vandret teknisk tegning
e-tract DC vandret teknisk tegning
e-tract DC vandret i brug
Din merværdi

Den horisontale e-tract DC reducerer skader, nedetid og vedligeholdelsesomkostninger, samtidig med at sikkerheden og effektiviteten i den højeffektive opladningsinfrastruktur øges betydeligt. Ideel til operatører, der er afhængige af skalerbare, robuste og automatiserede DC-opladningsløsninger.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning