Skift sprog :

Den kompakte løsning til kabelføring på svingkraner med en vandring på op til 10 meter. Med den nye selvklæbende version er den endnu mere omkostningseffektiv og supernem at montere sikkert uden at bore. Superhurtig og nem installation med selvklæbende puder og monteringsskabelon.
Kabelstyringssystemet guidelok swing GLO.S fra igus® muliggør sikker bevægelse af kraner i Talke Plastics sprøjtestøbningsproduktion. Kontraktproduktion er meget skræddersyet, så de nødvendige værktøjer skal udskiftes regelmæssigt afhængigt af projektet. I sprøjtestøbeproduktionen hos den thüringske specialist Talke Plastic sker det ved hjælp af kransystemer under loftet. For at sikre, at kranernes bevægelser forløber sikkert, og at ingen kommer til skade, besluttede virksomheden at installere kabelføringssystemet guidelok swing GLO.S fra igus®. Løsningen er imponerende, ikke mindst på grund af den innovative, meget enkle fastgørelse af styringen ved hjælp af klæbeteknologi.
| Varenr. | Betegnelse | e-kæde med indre bredde® [mm] | indre højde e-kæde® [mm] | Bøjningsradier |
|---|---|---|---|---|
| GLO.S.E2i.21.025.4.G | Fast slutmodul / statisk støtte | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.L | Øvre kørevippe, støtte til venstre | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.R | Øvre kørevippe, støtte til højre | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |

Den indvendige bredde er øget med 13 mm i forhold til GLO.S.E2i.21.025, hvilket giver mulighed for at føre mere kabel i applikationen.

Serie E2.21
Indvendig højde hi: 21 mm
Indvendig bredde Bi: 50 - 68 mm
Bøjningsradius R: 35 - 180 mm
Deling: 33,3 mm

Serie 1400
Indvendig højde hi: 21 mm
Indvendig bredde Bi: 15 - 125 mm
Bøjningsradius R: 35 - 180 mm
stigning: 33,3 mm
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h