Skift sprog :

Indvendig højde Hi: 32 mm
Indvendig bredde Bi: 112 - 262 mm
Bøjningsradius R: 100 - 300 mm

Indvendig højde Hi: 42 mm
Indvendig bredde Bi: 112 - 262 mm
Bøjningsradius R: 100 - 300 mm

Indvendig højde Hi: 56 mm
Indvendig bredde Bi: 112 - 262 mm
Bøjningsradius R: 135 - 500 mm

monteringsbeslag
monteringsbeslag KMA, drejeligt med "allround" fastgørelsesmulighed

Indvendig adskillelse
Program for linjevenlig indvendig adskillelse

Glidende vinger
Glidende vinger til sikker indføring af energikæden

Gulvstyring
Overkørbare gulvstyringer lavet af plast
Til autoglide E4.1AG fås enkle styreelementer til hurtig montering på jorden. De excentriske gulvstyr (1) til overkørsel fastgøres til jorden for hver 2. meter. Glideren (2), der er fastgjort til den bevægelige ende, fører energikæden og holder den sikkert på sporet.

(1) Gulvstyring
Overkørbare gulvstyringer fremstillet af plast

(2) Glidende vinger
Glidevinger til sikker indføring af energikæden
Varenummer Gulvstyring (1)
Til e-kæde® serie
AG.380.BF
universal
[Wakoadd artnr="AG.380.BF" text="Anfragen"]
Varenr. glider (2)
Til e-kæde® serie
AG.280.OF
E4.32
[Wakoadd artnr="AG.280.OF" text="Anfragen"]
AG.380.OF
E4.42
[Wakoadd artnr="AG.290.OF" text="Anfragen"]
906.125.OF
E4.56
[Wakoadd artnr="906.125.OF" text="Anfragen"]
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h