Skift sprog :

autoglide easy chain® er den hurtige og omkostningseffektive energikæde med formstøbte autoglidetænder i den indre radius. Den
Den reducerede montagetid er en af de vigtigste egenskaber ved denne energikæde. Det elastiske og robuste igumid® NB-materiale giver endnu flere grunde til at bruge den: Optimal fleksibilitet, UL94-V2-klassificering og god egnethed til renrum.
(1) Jævnt løb: forskudt løb af øvre og nedre løb
(2) Hurtig installation: "let" design - skub blot kablet ind
(3) Omkostningseffektivt: fordelagtigt på grund af design i ét stykke
(4) Sikkert ført: kamlignende autoglide-tværstang
(5) Universal: monteringsbeslag med integreret trækaflastning
Produktsortiment

Indvendig højde Hi: 32 mm
indvendig bredde Bi: 48 mm
Bøjningsradius R: 75 - 100 mm

Indvendig højde Hi: 25,2 mm
Indvendig bredde Bi: 50 mm
Bøjningsradius R: 65 - 100 mm
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h