AX e-chain serie – specialkæde til anvendelser med fint støv

Værktøj og dele på en maskine i fire detailbilleder.
Kabelkæde i et 90 graders knæk.
  • Eksterne stop-dog
  • Der samler sig ikke (træ)støv på stop-dog
  • Nr. "opstilling" i energikæden
  • Optimeret interiør
  • Træbearbejdningsindustri
  • Kulkraftværker
  • Miner
  • I anvendelser med ekstremt fint støv/partikler
Sort forbindelsesdel til to igus-dele med markerede klikpunkter.
  • Materiale: igumid G
  • Temperaturer: -40°C til +120°C
  • Brandbarhedsklasse: UL94-HB
Seriehi BiBahaR
4040AX5650-600 84 - 634 84150
4240AX 6250 - 400 86-436 84135
4240AX6250 - 400 86-436 84150
4240AX6250 - 40086-436 84200
5050AX 8050-600 100 - 650 108150
5050AX8050-600 100 - 650 108200
5050AX8050-600 100 - 650108250
5050AX8050-600 100 - 650108300
5050HDAX8050-600 104 – 650108250
5050HDAX8050-600 104 – 650108300
5050HDAX8050-600 104 – 650108350
5050HDAX 8050-600 104 – 650108400
5050RHDAX 8050-600 104 – 650108250
5050RHDAX 8050-600 104 – 650108300

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning