Til store slanger - mere variation

Enorm forøgelse af den indvendige plads til skånsom føring af slangen

  • Velegnet til slanger med en ydre diameter på maks. 80 mm.
  • Kan åbnes til enten indre eller ydre radius, kan drejes op.
  • Matchende modulær indvendig adskillelse for optimal opdeling af det indvendige rum Varenr. 25/41.1 (ikke til serie 2450).
  • Kabelvenligt design af forlængertværstang og indvendig adskillelse.
  • Høj holdekraft på forlængerens tværstang.
E2.00 kabelført kæde i lodret opstilling.
Teknisk tegning af en igus-del med to visninger og mål.
Teknisk tegning af en igus-del med to visninger og mål.
Kabelkæde til beskyttelse af kabler i en bevægelig maskinstyring.

e-kæde® med forlængertværstænger, serie 2400

Ordrenummer sløjfekæde Bøjningsradius R [mm]Indvendig højde hi [mm]
2400.05D36.075.075 41
2400.05D36.100.0 10041
2400.05D36.125.0 12541
2400.05D36.150.015041
2400.05D36.175.017541
2400.05D36.200.020041
2400.05D36.225.022541
2400.05D36.250.0 25041
2400.10D36.075.07541
2400.10D36.100.0 10041
2400.10D36.125.012541
2400.10D36.150.0 15041
2400.10D36.175.017541
2400.10D36.200.020041
2400.10D36.225.022541
2400.10D36.250.025041

Serie 2450 bue kæde

Ordrenummer sløjfekæde Bøjningsradius R [mm]Indvendig højde hi [mm]
2450.05D36.075.0 75 41
2450.05D36.100.010041
2450.05D36.125.012541
2450.05D36.150.015041
2450.05D36.175.017541
2450.05D36.200.020041
2450.05D36.225.0 22541
2450.05D36.250.0 25041
2450.10D36.075.07541
2450.10D36.100.010041
2450.10D36.125.0 12541
2450.10D36.150.015041
2450.10D36.175.0 17541
2450.10D36.200.020041
2450.10D36.225.022541
2450.10D36.250.025041

Serie 2500 bøjlekæde

Ordrenummer sløjfekæde Bøjningsradius R [mm]Indvendig højde hi [mm]
2500.05D36.055.0 5541
2500.05D36.075.07541
2500.05D36.100.010041
2500.05D36.125.012541
2500.05D36.150.015041
2500.05D36.175.017541
2500.05D36.200.0 20041
2500.05D36.225.0 22541
2500.05D36.250.025041
2500.10D36.055.05541
2500.10D36.075.07541
2500.10D36.100.010041
2500.10D36.125.012541
2500.10D36.150.015041
2500.10D36.175.0 17541
2500.10D36.200.0 20041
2500.10D36.225.0 22541
2500.10D36.250.025041

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning