Til store slanger - mere variation

Enorm forøgelse af den indvendige plads til skånsom føring af slangen

  • Velegnet til slanger med en ydre diameter på maks. 80 mm.
  • Kan åbnes til enten indre eller ydre radius, kan drejes op.
  • Matchende modulær indvendig adskillelse for optimal segmentering af interiøret.
  • Kabelvenligt design af forlængertværstang og indvendig adskillelse.
  • Høj holdekraft på forlængerens tværstang.
E2.00 kabelført kæde i lodret opstilling.
Teknisk tegning af en foldbar beslag med tre visninger og mål.
Teknisk tegning af en foldbar beslag med tre visninger og mål.
Kabelkæde til beskyttelse af kabler i en bevægelig maskinstyring.

Serie 2600 bue kæde

VarenummerBøjningsradius R [mm]Indvendig højde hi[mm]
2600.07D58.100.0 10062
2600.07D58.125.0 12562
2600.07D58.150.015062
2600.07D58.175.017562
2600.07D58.200.020062
2600.07D58.250.025062
2600.12D58.063.06362
2600.12D58.075.07562
2600.12D58.100.010062
2600.12D58.125.012562
2600.12D58.150.015062
2600.12D58.175.0 17562
2600.12D58.200.020062
2600.12D58.250.025062
2600.15D58.100.010062
2600.15D58.125.012562
2600.15D58.150.015062
2600.15D58.175.017562
2600.15D58.200.020062
2600.15D58.250.0 25062

Serie 2650 bue kæde

VarenummerBøjningsradius R [mm]Indvendig højde hi[mm]
2650.07D58.100.0 10062
2650.07D58.125.012562
2650.07D58.150.0 15062
2650.07D58.175.0 17562
2650.07D58.200.020062
2650.07D58.250.025062
2650.12D58.100.010062
2650.12D58.250.0 25062
2650.12D58.200.020062
2650.12D58.175.017562
2650.12D58.150.015062
2650.12D58.125.0 12562
2650.12D58.075.07562
2650.12D58.063.06362
2650.15D58.100.010062
2650.15D58.125.0 12562
2650.15D58.150.0 15062
2650.15D58.175.017562
2650.15D58.200.020062
2650.15D58.250.025062

Serie 2700 bue-kæde

VarenummerBøjningsradius R [mm]Indvendig højde hi[mm]
2700.07D58.063.06362
2700.07D58.075.07562
2700.07D58.100.0 10062
2700.07D58.125.012562
2700.07D58.150.015062
2700.07D58.175.017562
2700.07D58.200.020062
2700.07D58.250.0 25062
2700.12D58.063.06362
2700.12D58.075.07562
2700.12D58.100.010062
2700.12D58.125.012562
2700.12D58.150.015062
2700.12D58.175.017562
2700.12D58.200.020062
2700.12D58.250.025062
2700.15D58.063.06362
2700.15D58.075.07562
2700.15D58.100.010062
2700.15D58.125.012562
2700.15D58.150.0 15062
2700.15D58.175.017562
2700.15D58.200.020062
2700.15D58.250.025062

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning