e-spool® compact - fjederdrevet kabeltromle uden glidering

e-spool compact
  • Forskellige medier (strøm, data, optiske fibre, luft, væsker) kan kombineres i ét system.
  • Energiforsyning i alle retninger
  • Enkel udskiftning og udvidelse af fyldningen
  • Pladsbesparende og næsten "usynlig"
  • Særligt let aluminiumsdesign til SP1.240-serien
  • Maks. ud- og indtrækningshastighed på 1 m/s
  • Særligt let aluminiumsdesign

FAQ - ofte stillede spørgsmål

  • e-spool flex og e-spool SPC med manuel forlængelse, hvis kun ét kabel skal føres meget langsomt eller manuelt.
  • e-spool theatre til anvendelse over hovedhøjde i offentlige rum
  • Alle andre e-spool fjederkabeltromler skal vælges i henhold til udtrækslængde og påfyldningsvolumen/kabeldiameter.
  • e-spool flex med 10.000 bevægelser
  • e-spool standard med 70.000 cyklusser
  • e-spool HD med 40.000 cyklusser
  • e-spool theatre med 40.000 cyklusser
  • I tilfælde af uskærmede kabler skal du så vidt muligt bruge kabler med en TPE-yderkappe.
  • Brug afskærmede kabler fra CFROBOT-familien.
  • Sørg for, at alle kabler har en ydre diameter på <17 mm.
  • Overskrid ikke de maksimale bøjningsradier på 44 mm i den indre radius og 77 mm i den ydre radius.

Dynamiske parametre

e-spool konfigurator
Maks. hastighed 1 m/s
Maks. acceleration 2m/s2
Maks. lateral hastighed 1 m/s
Maks. lateral acceleration 1 m/s2 (radial) 0,25m/s2 (aksial)

Distributionsregler for e-spool

Monteringsinstruktioner til e-spool

Realisering i praksis

Opspolingssystem med e-spool

Viklingssystem

Anvendelser med e-spool

  • Udendørs applikationer
  • e-spool-applikationer, der betjenes over hovedet i offentlige rum (tilskuertribuner, scener osv.)

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning