e-spool® standard og HD optioner

e-spool® standard og HD optioner
  • Fleksibel energiforsyning: føring af diverse medier i et system
  • Fleksibel anvendelse - energitilførsel i alle retninger er mulig
  • Økonomisk - twisterband muliggør roterende bevægelse
  • Pladsbesparende - energikæden trækkes tilbage til en kompakt enhed
  • Ingen trækbelastning på kablerne
  • Kabler kan tilføjes eller ændres efterfølgende
  • iF produktdesignpris 2013

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

  • e-spool flex og e-spool SPC med manuelt udtræk, når kun ét kabel skal føres meget langsomt eller manuelt.
  • Theatre e-spool i højtmonterede applikationer i offentlige rum
  • Alle andre e-spool fjederkabeltromler skal vælges efter udtrækslængde og fyldningsvolumen/kabeldiameter
  • e-spool flex med 10.000 cyklusser
  • e-spool standard med 70.000 cyklusser
  • e-spool HD med 40.000 cyklusser
  • Theatre e-spool med 40.000 cyklusser
  • Hvor det er muligt, skal der altid benyttes TPE belagte kabler frem for uskærmede kabler.
  • Der bør vælges skærmede kabler fra CFROBOT serien.
  • Alle kabler skal have en ydre diameter på < 17 mm.
  • De maksimale bøjningsradier på 44 mm i den indre radius og 77 mm i den ydre radius er observeret.

Tekniske data

Hastighed v Maks. 1m/s
Acceleration a maks. 1m/s²
Lateral hastighed Maks. 1m/s
Lateral accelerationMaks. 1m/s2 (radial) / 0,25m/s2 (aksial)
Temperaturomfang0 - 70°C / HD optioner: 0 - 80°C

e-spool standard - ekstraudstyr med twisterband

Varenr. Længde [mm]Vægt [kg]Fyldningsvægt vertikal [kg/m]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,51
SP1.400.4000.01.R.0 400013,51
SP1.600.4000.03.L.0 4000331
SP1.600.4000.03.R.0 4000331
SP1.700.7000.03.L.0 7,000381
SP1.700.7000.03.R.0 7,000381
SP1.850.14000.03.L.0 14000481
SP1.850.14000.03.R.0 14000481

e-spool standard - mulighed for to twisterbands

Varenr. Længde [mm]Vægt [kg]Fyldningsvægt vertikal [kg/m]
SP2.600.4000.03.L.04000401
SP2.600.4000.03.R.0 4000401
SP2.700.7000.03.L.07,000451
SP2.700.7000.03.R.0 7,000 451
SP2.850.14000.03.L.0 14000 551
SP2.850.14000.03.R.0 14000 551

e-spool HD - ekstraudstyr med twisterbånd

Varenr. Længde [mm]Vægt [kg]Fyldningsvægt vertikal [kg/m]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017.21
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17.21
SPHD1.600.4000.03.L.04000521
SPHD1.600.4000.03.R.0 4000521
SPHD1.850.14000.03.L.0 14000671
SPHD1.850.14000.03.R.0 14000671
SPHD1.700.7000.03.L.07,00056.51
SPHD1.700.7000.03.R.0 7,00056.51
SPHD1.700.7000.04.L.0 7,000762
SPHD1.700.7000.04.R.0 7,000762
SPHD1.850.14000.04.L.0140001352
SPHD1.850.14000.04.R.0140001352
SPHD1.1050.21000.04.L.0210001451
SPHD1.1050.21000.04.R.0210001451

e-spool HD - ekstraudstyr med to twisterbånd

Varenr. Længde [mm]Vægt [kg]Fyldningsvægt vertikal [kg/m]
SPHD2.600.4000.03.L.0 4000591
SPHD2.600.4000.03.R.0 4000591
SPHD2.700.7000.03.L.0 7,000641
SPHD2.700.7000.03.R.0 7,000641
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 741
SPHD2.850.14000.03.R.0 14000741
SPHD2.700.7000.04.L.07,000842
SPHD2.700.7000.04.R.07,000842
SPHD2.850.14000.04.L.0 140001432
SPHD2.850.14000.04.R.0 140001432

Retningslinjer for fyldning af e-spool

Monteringsvejledning

Monteringsinstruktioner til e-spool

Dokumentation - monteringsvejledning

Eksempler fra den virkelige verden

Mobil vindmaskine

Opspolingssystem med e-spool

e-spool applikationer

  • Udendørs anvendelser
  • e-spool applikationer, der er højtmonteret i det offentlige område (tilskuerstandere, scener osv.)

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning