Skift sprog :

Stier op til 25 m & mere - med motor
Den motoriserede e-spool® til lange udtrækslængder på op til 25 m (50 m i projektfasen).
Typiske anvendelsesområder: Teater- og sceneapplikationer, (indendørs kran, maritim, skibsbygning)
Nul-serien*
op til 50 m (standard 25 m) forlængerlængde
*Dette produkt er i øjeblikket i den indledende fase af serieproduktionen (pilotserie). Vi tager gerne imod dine ideer fra alle brancher - fra træbearbejdningsmaskiner, værktøjsmaskiner til renrumsapplikationer - kontakt os venligst.
På grund af den særlige mekaniske belastning i en e-spool® anbefaler vi at bruge vores chainflex® kabel. Vi anbefaler også at overholde følgende udfyldningsregler:
1. Kabler må kun lægges side om side i den lineære kæde - læg aldrig flere kabler oven på hinanden!
2. chainflex® kabler med TPE yderkappe bør så vidt muligt anvendes til uskærmede kabler.
3. Skærmede kabler bør være fra chainflex® CFROBOT-kabelfamilien.
4. Den maksimale bøjningsradius for det anvendte twisterbånd skal overholdes.
5. Hvis det er muligt, skal du bruge separatorer til at beskytte kablerne mod overbrænding og slid. For at udnytte den indvendige plads bedst muligt skal du installere adskillere skiftevis i fortløbende segmenter.
6. Indsæt kabler sorteret efter diameter eller bøjningsradius - indsæt tynde, små kabler mod indersiden og større kabler mod ydersiden.
7. Aflast begge ender af kablet. Kabelbinderknuden må ikke monteres i kædens retning.
8. Kablerne skal lægges i twisterbåndet på en sådan måde, at de har et vist spillerum både udad og indad i forhold til drejeaksen.
Installationsvejledning
I tilfælde af en horisontalt kørende applikation skal der være en glat overflade, som energikæden kan køre på.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h