Skift sprog :

Del Beskrivelse
Del nr.
installationssæt med tværstang til en fast bredde bestående af
9GL.64.50.450.XX
2 x styrebeslag + 1 x tværstang
(XX = breddeindeks for tværstangen)
Sæt med styreskinner (venstre og højre)
9GL.64.30.2000
i den angivne længde (standard: 2000 mm)
Fremføringsmodul, der fører den øverste del af e-kæden ned®, 2000 mm
9GL.64.80.Serie.450.XX
Kun til serie 2700R og 3500R ruller e-kæde® med center-fixeret
(XX = breddeindeks for tværstangen)
Tilføj breddeindekset XX, der er vist i tabellen til højre, til varenummeret.
Eksempel: 9GL.64.50.450.05
Principper for fodring

Princippet om end-fixed anbefales til alle e-kæder® i forbindelse med guidelite

Princippet om centerfiksering gælder kun for ruller e-chain® Serie 2700R og Serie 3500R.
Brug venligst strømforsyningsmodulet, 9GL.64.80. Serie.450.XX, som fører ned i den øverste del af e-kæden.®
Del Beskrivelse
Del nr.
Installationssæt med C-profil bestående af
9GL.64.50.LLL
bestående af 2 x styrebeslag + 1 x C-profil + M8-skruesæt
(LLL = længde af C-profil)
Sæt med styreskinner (højre og venstre)
9GL.64.30.2000
i den angivne længde (standard: 2000 mm)
Fremføringsmodul, som fører den øverste del af e-kæden ned®, 2000 mm,
9GL.64.80.serie.LLL
Kun til serie 2700R og 3500R ruller e-kæde® med center-fixeret
(LLL = længde C-profil)
Tilføj længden af C-profilen LLL, der er angivet i tabellen til højre, til varenummeret.
Eksempel: 9GL.64.50.175
Principper for fodring

Princippet om end-fixed anbefales til alle e-kæder® i forbindelse med guidelite

Princippet om centerfiksering gælder kun for ruller e-chain® Serie 2700R og Serie 3500R.
Brug venligst strømforsyningsmodulet, 9GL.64.80. Series.LLL, som fører ned i den øverste del af e-kæden.®
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h