guidelok

guidelok horisontal

Øvre føring til lange vandringer, ikke-understøttet i spånområder

guidelok horisontal
  • Spåner kan ikke sætte sig fast mellem de øvre og nedre glideflader
  • Modulært system med få dele (også muligt uden sidetrug)
  • Enorm forøgelse af energikædens ikke-understøttede længder
  • Intelligent styring af øvre løb med drejelige rulleholdere
guidelok horisontal
guidelok horisontal
guidelok horizontal installationshøjde
guidelok horizontal installationshøjde

Produktsortiment | Serie 907.645 | Til bøjningsradier op til 300 mm

VarenummerFor serierIndvendig bredde Bi:Bøjningsradius
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650-600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050-600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250-600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675-462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150-462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200-500250 | 300

Produktsortiment | Serie 907.837 | Til bøjningsradier fra 350 op til 500 mm

VarenummerFor serierIndvendig bredde Bi:Bøjningsradius
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200-600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200-600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200-600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200-462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200-462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200-500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Konstruktionsprincip

guidelok horisontal
guidelok horisontal
guidelok horisontal
guidelok horisontal
guidelok horisontal
guidelok horisontal
guidelok horizontal i drejebænke
Konfigurator for indvendig separation

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning