Skift sprog :
Systemet fungerer via en teleskopisk arm på RTG'en, som kan trækkes ud og ind. Det har to fordele: For det første muliggør det automatisk kobling, og energikæden, hvor alle medier kan føres samtidig, trækkes med af RTG'en. Det sikrer forsyningen af energi og data. For det andet kan der kompenseres for vandrette og lodrette ujævnheder og forskydninger i kørebanen. Systemet er velegnet til lange køreafstande - 500 meter og mere er tænkeligt, afhængigt af kundens krav i containerhavnen.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h