Skift sprog :

E4/00-systemet (udtales: E4-hundrede), den mest alsidige af E4-kæderne, er et sikkert valg til de fleste anvendelser (bemærk: til transportafstande > 200 m og til "sideværts uunderstøttet installation" skal du vælge E4/4). Princippet "indre led - ydre led" gør montering og demontering let. Designforanstaltninger som f.eks. "bremsen" i kædestoppet reducerer driftsstøjen betydeligt.
Typiske brancher og anvendelser:
Robotteknologi og håndtering, transportteknik, køleteknik, entreprenørmaskiner, værktøjsmaskiner, træforarbejdning, alle typer maskiner, halvledere, renrumsapplikationer, kølehuse, svejsemaskiner, maritime applikationer, generel maskinteknik osv.

Indvendig højde hi: 108 mm
Indvendig bredde Bi: 200 - 500 mm
Bøjningsradius R: 250 - 1000 mm
Deling: 143 mm
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h