Skift sprog :

Trækaflastning til kabler i energikæder med klemmer og trykelementer
Princippet med klemmer har vist sig at være en god trækaflastning for kabler i energikæder. Klemmer er en passende trækaflastning til alle energikæder/trækkæder med KMA-monteringsbeslag og C-skinne.
Produktsortiment og materialer
Konklusion: Trækstyrken for igus chainfix-klemmer er tre gange højere sammenlignet med konventionel trækaflastning.

chainfix giver reduceret installationshøjde takket være gevindstift og optimeret hushøjde
Hvis energikæden føres på sig selv på lange strækninger, skal skruehovederne på trækaflastningen i den faste ende af kæden være mindst 10 mm væk fra energikædens øverste kant. Denne begrænsning betyder, at de trækaflastningselementer, der er beskrevet her, muligvis ikke kan bruges i den faste ende af lange energikæder. Vores klemmer med gevindskruer, der er specielt udviklet til lave installationshøjder, reducerer installationshøjden med op til 15 mm i forhold til konventionelle klemmer. Trækaflastningselementerne kan bruges sikkert med ustøttede energikæder.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h